Sweden
Smart Function Kit för press- och sammanfogningstillämpningar

Smart Function Kit för press- och sammanfogningstillämpningar

Flexibel, kompakt och framtidsinriktad.

Kontakta oss

Servopress för ett flertal standardiserade sammanfogningsprocesser

Smart Function Kit för många flera olika applikationer inom pressning och sammanfogning med krafter upp till 70 kN – vare sig det handlar om montering, sammanfogning, formning eller testning. Den modulära servopressen kombinerar mekaniska och elektriska Rexroth-komponenter med programvara – en perfekt grund för systemintegrerare eller slutanvändare med kunskaper om processer.

Flexibel, kompakt och framtidsinriktad

Det underlättar ditt arbete med produktval, driftsättning, programmering och utvärdering. Smart Function Kit kan dessutom kopplas upp via öppna gränssnitt och smidigt övervakas via en surfplatta. På så sätt maximeras transparensen samtidigt som stillestånden minskar och produktiviteten ökar för den elektriska pressen.



Smart Function Kit för press- och sammanfogningstillämpningar
  • Elektromekanisk cylinder, servomotor och kraftsensor

    Elektromekanisk cylinder, servomotor och kraftsensor

    Kompakt och perfekt för ett flertal olika press- och sammanfogningstillämpningar

  • Servodrivenhet med Industri PC och nätverksanslutning

    Servodrivenhet med Industri PC och nätverksanslutning

    I4.0-kompatibel, kan integreras i system på högre nivå

  • Webbaserat, intuitivt webb-HMI

    Webbaserat, intuitivt webb-HMI

    För driftsättning, programmering, drift och processanalys

Elektromekanisk cylinder, servomotor och kraftsensor
Elektromekanisk cylinder, servomotor och kraftsensor

Elektromekanisk cylinder, servomotor och kraftsensor

Kompakt och perfekt för ett flertal olika press- och sammanfogningstillämpningar

  • Elektromekanisk cylinder med fritt konfigurerbar slaglängd (upp till 400 mm)
  • Servomotor i MS2N-serien med absolut kodomvandlare och broms
  • Valfritt: Kraftsensor med DMS-teknik för kostnadseffektiv och robust kraftmätning

Servodrivenhet med Industri PC och nätverksanslutning
Servodrivenhet med Industri PC och nätverksanslutning

Servodrivenhet med Industri PC och nätverksanslutning

I4.0-kompatibel, kan integreras i system på högre nivå

  • Servodrivenhet IndraDrive HCS01 med inbyggd PLC IndraMotion MLD och STO- eller Safe Motion-säkerhetsfunktion
  • Industri PC i serie PR21, operativsystemet Linux, programvara och webbserver med HMI. I4.0-kompatibel: anslutning via OPC-UA, dataåtkomst via REST API
  • Fältbussanslutning: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos III

Webbaserat, intuitivt webb-HMI
Webbaserat, intuitivt webb-HMI

Webbaserat, intuitivt webb-HMI

För driftsättning, programmering, drift och processanalys

  • Guider för enkel driftsättning
  • Inga programmeringskunskaper krävs (Zero Programming)
  • Snabb grafisk programmering med dra och släpp
  • OK/NOK-bedömning av processen med grafiskt genererade bedömningselement
  • Enkel integrering i styrnings- och IT-infrastruktur på högre nivå

Ett system – flera tillämpningar

Smart Function Kit – tillämpningarna montering och sammanfogning

Montering och sammanfogning

  1. Pressmontering
  2. Veckning
  3. Montering
  4. Nitning
  5. Länkning
  6. Infogning
  7. Svetsning
  8. Hopklämning

Smart Function Kit – tillämpningen formning

Formning

  1. Böjning
  2. Prägling
  3. Djupritning
  4. Profilering

Smart Function Kit – tillämpningen testning

Testning

  1. Testning
  2. Mätning

En mekatronisk lösning – flera fördelar

Enkelt att välja produkter

Enkelt att välja produkter

  • Förvalda mekaniska och elektriska komponenter samt programvara kan kombineras i olika satser för upp till 70 kN
  • Snabb och enkel konstruktion, val och konfiguration med moderna e-verktyg
  • Alla komponenter från en och samma leverantör

Val av produkter med LinSelect
Val av produkter med LinSelect
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Levereras i ett enda paket, inklusive förinstallerad systemprogramvara
  • Snabb driftsättning med vägledning i en guide med automatisk parameterisering av servodrivenheten

Zero Programming

Zero Programming

  • Enkel grafisk programmering utan behov av programmeringskunskaper
  • Webbaserat HMI för olika slutenheter och med modern design

Öppna gränssnitt

Öppna gränssnitt

  • Funktionsmoduler för snabb anslutning av styrsystem på högre nivå
  • IoT-anslutning via OPC-UA
  • Dataåtkomst via REST API

Tekniska data

Systemöversikt

  • Nominell kraft upp till 70 kN
  • Skyddsklass – mekanik IP54, kopplingsskåp IP20
  • Individuellt konfigurerbart kolvslag upp till 400 mm
  • Kraftmätningssensor med DMS-teknik
  • Servodrivenhet med STO- eller Safe Motion-säkerhetsfunktion

Tekniska data
Tekniska data
Kontakt

Är du redo för framtidens fabrik?

Läs mer om Smart MechatroniX nu.

Lär dig mer om våra smarta, driftfärdiga lösningspaket nu. Vi ser fram emot din förfrågan och hjälper gärna till.

Till kontaktformuläret